??
Selezione modello CAD
K0752.30827X55
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0752 - Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna
Lista materiale
K0752.30827X55
BESTKIPP
N. d'ordine
K0752.30827X55
FARBE
Colore
rosso rubino RAL 3003
MATERIAL
Corpo base
seidenmatt
GR
Dimensioni
3
L
Lunghezza filettatura
55 mm
X
Filettatura
M8 mm
D
Diametro
16 mm
D1
Diametro
21.0 mm
D2
Diametro
22.0 mm
H
Altezza
37.0 mm
H1
Altezza
10.0 mm
H2
Altezza
24.0 mm
H3
Note
54.5 mm
H4
Altezza
58.5 mm
A
Distanza
80 mm
A1
Lunghezza
91.0 mm
B
Larghezza
11 mm
ZZ
N. di denti
22
GEW
Poids
0.1734 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245083398
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions